TMS320C6747: TMS320C6747被干扰

Part Number: TMS320C6747

TMS320C6747在1.4G功率辐射下,芯片会死机。
1.辐射天线照射从芯片的引出的线缆、程序烧写口、铝合金结构的缝隙均会出现死机情况;
2.DSP使用有源晶振,在照射的情况下,测试电源纹波(1.2V和3.3v),看不出来明显的影响,靠近芯片,晶振有微弱的偏移;
3.在1.4-1.5G使用单频点测试均会死机;
4.关闭辐射源的情况下,DSP会辐射出1.4G-1.6G频率,1.4G-1.5G最大辐射量增加(抬升)30dB,1.68G的辐射量最大增加量(抬升)50dB;
5.对晶振部位进行遮挡,会减轻干扰;
需要咨询一下,可以从哪些方面解决这个干扰问题