TMS320C6747: TMS320C6747被干扰

Part Number: TMS320C6747

TMS320C6747在1.4G功率辐射下,芯片会死机。
1.辐射天线照射从芯片的引出的线缆、程序烧写口、铝合金结构的缝隙均会出现死机情况;
2.DSP使用有源晶振,在照射的情况下,测试电源纹波(1.2V和3.3v),看不出来明显的影响,靠近芯片,晶振有微弱的偏移;
3.在1.4-1.5G使用单频点测试均会死机;
4.关闭辐射源的情况下,DSP会辐射出1.4G-1.6G频率,1.4G-1.5G最大辐射量增加(抬升)30dB,1.68G的辐射量最大增加量(抬升)50dB;
5.对晶振部位进行遮挡,会减轻干扰;
需要咨询一下,可以从哪些方面解决这个干扰问题

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • 1. 结构屏蔽(缝隙治理)

    • 铝合金结构缝隙需加装导电衬垫/EMI 密封条(EMI gasket),确保结合面导电连续,缝隙尺寸应远小于 1.4GHz 波长的 1/20(约 1cm 以下),减小缝隙天线效应。
    • 对结构缝隙进行导电镀层处理(阳极氧化会绝缘化,需局部搭接良好导电通路)。
    • 检查机箱是否形成完整的法拉第笼,接缝处搭接阻抗应尽量低。

    2. 线缆与接口处理

    • 引出线缆改为屏蔽线,且屏蔽层两端360°搭接接地(不要只接一端,否则屏蔽层本身变成天线)。
    • 在线缆进出机箱处加装磁环/共模扼流圈(ferrite bead/common-mode choke),抑制线缆携带的高频共模干扰进入板内。
    • 烧写口(JTAG/仿真器接口)平时应加防护盖或屏蔽罩,若必须外露,考虑在信号线上加低通滤波(小电容到地)或RF扼流。

    3. 晶振重点防护(结合遮挡有效的验证结果)

    • 对晶振本体加装独立金属屏蔽罩并可靠接地(屏蔽罩接地点要多点、低阻抗)。
    • 缩短晶振至芯片OSCIN的走线,晶振下方铺独立、完整的接地铜箔并打密集的接地过孔(stitching vias)形成局部屏蔽腔。
    • 核实 OSC_VSS/RTC_VSS 接地是否符合数据手册脚注要求(有源晶振应接板级地,且回流路径要短而直接)。
    • 在 OSCIN 输入端加小容值高频旁路电容(如 pF~低nF 级,紧靠引脚),抑制寄生耦合到时钟输入的高频噪声。
    • 若允许更改选型,评估更换为带屏蔽罩、更强 EMI 抗扰度的有源晶振模块(多数工业级 XO 有金属屏蔽封装,抗扰度优于无罩产品)。
  • 您好!TMS320C6747会被干扰情况,以前有相似的情况吗或者这属于它自身存在的一定问题吗?容易被干扰和我们自身的电路设计有没有关系

  • 目前没有这方面的反馈或者类似案例。电路设计主要就是屏蔽线,屏蔽罩,layout这类的。

    TI有航天级的芯片,有抗辐射,耐辐射的特性,但是您这款芯片没有对应的航天级。

    航天级 产品选择 | 德州仪器 TI.com.cn