EDMA搬运McASP数据已经调试成功了。现在要使用McASP中的AFIFO,一使能AFIFO后,EDMA连中断都进不了,把原来EDMA源地址和目标地址修改
EDMA_Config(0, L138_MCASP_DATA_REGS, dma_mem_alloc(8*sizeof(int)*PCM_SAMPLE_NUM*2*2), sizeof(int), 8, PCM_SAMPLE_NUM*2, TRUE);
EDMA_Config(1, dma_mem_alloc(8*sizeof(int)*PCM_SAMPLE_NUM*2), L138_MCASP_DATA_REGS, sizeof(int), 8, PCM_SAMPLE_NUM*2, FALSE);
我怕参考McBSP调通的FIFO程序修改,麻烦ti的员工高手啦,可不可以给个McASP中AFIFO使用例程参考下,谢谢啦。