1. ISS问题咨询:
参考资料: SPRUH30_ISS.pdf
1-1. ISS(成像子系统工作位置):
ISS接收来自sensor输出的数据的数据,由于我们采用ar0331并口输出,并成功配置ar0331寄存器默认输出为1080p30帧,确认ar0331工作时钟,垂直,水平同步信号和视频输出都有信号
问题1: ISS工作在什么位置,位于A8 ,VPSS M3,video M3或C64X DSP中哪个核中
问题2: VPSS M3核心中有capture—display模块,RGB bayer格式转YUV是在ISS模块中ISP(ISIF IPIPE)处理还是在VPSS中处理,以下哪个是正确数据处理流程:
Sensor—ISS—VIDEO M3
Sensor-- VPSS—VIDEO M3
问题3: VPSS和VIDEO M3核中如何控制ISS中一些功能如镜头畸变校正,降噪,H3A,有没有更多相关资料介绍
问题4: 如何验证ISS模块正常工作,哪些寄存器需要配置,配置流程