各位大牛:
在platform_test工程文件中,对于CPU的PLL设定采用缺省值,在实验过程中,console窗口打印CPU frequency,可以得到2000MHz,这比1.25GHZ高了不少啊。我知道可以对pllm, plld,pllpost,plldiv等进行设置来实现1GHz1.25GHZ等主频。主要的疑问点是:
evm66787的CPU最大能够实现的频率是多少呢? 为何platform_test中可以实现2000MHz的频率,这是否能够真实的实现,还是大于1.25GHz 的设置都会运行在1.25GHz,而不管CPU频率寄存器中的值?我们打印出的信息只是寄存器中的值,而并不能够代表CPU正在运行的主频?