Hi Ti Team,
我客户在使用TMS320C6748 遇到TFT LCD显示问题如附件.
#include <xdc/std.h>
#include <ti/sysbios/knl/Queue.h>
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
#include "hw_types.h"
#include "soc_C6748.h"
#include "hw_psc_C6748.h"
#include "hw_syscfg0_C6748.h"
#include "psc.h"
#include "gpio.h"
#include "spi.h"
#include "lidd.h"
#include "raster.h"
#include "lcd_drv.h"
#include "Drv_SpiFlash.h"
#include "board.h"
#include "DEBUG_config.h"
/************************外部变量******************************/
//无
/************************全局变量******************************/
//无
/************************模块局部变量******************************/
//无
#define GrOffScreen16BPPSize(lWidth, lHeight) \
(4 + (16*2) + (lWidth * lHeight * 2))
#pragma DATA_ALIGN(g_pucBuffer0, 4);
unsigned char g_pucBuffer0[GrOffScreen16BPPSize(LCD_WIDTH, LCD_HEIGHT)];
// 图形库显示结构
// tDisplay g_s800x480x16Display;
// 调色板
unsigned short palette_32b[PALETTE_SIZE/2] =
{0x4000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u,
0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u, 0x0000u};
// 全局显示上下文
// tContext g_sContext;
/****************************************************************************/
/* */
/* LCD 中断服务函数 */
/* */
/****************************************************************************/
void LCDIsr(void)
{
unsigned int status;
status = RasterIntStatus(SOC_LCDC_0_REGS,RASTER_END_OF_FRAME0_INT_STAT |
RASTER_END_OF_FRAME1_INT_STAT );
RasterClearGetIntStatus(SOC_LCDC_0_REGS, status);
}
// 输入频率的单位是MHz
void lcdc_raster_init(unsigned int cpu_freq)
{
// 禁用光栅
RasterDisable(SOC_LCDC_0_REGS);
// 时钟配置
RasterClkConfig(SOC_LCDC_0_REGS,10000000, cpu_freq*1000000/2);
// 配置 LCD DMA 控制器
RasterDMAConfig(SOC_LCDC_0_REGS, RASTER_DOUBLE_FRAME_BUFFER,
RASTER_BURST_SIZE_16, RASTER_FIFO_THRESHOLD_8,
RASTER_BIG_ENDIAN_DISABLE);
// 模式配置(例如:TFT 或者 STN,彩色或者黑白 等等)
RasterModeConfig(SOC_LCDC_0_REGS, RASTER_DISPLAY_MODE_TFT,
RASTER_PALETTE_DATA, RASTER_COLOR, RASTER_RIGHT_ALIGNED);
// 帧缓存数据以 LSB 方式排列
RasterLSBDataOrderSelect(SOC_LCDC_0_REGS);
// 禁用 Nibble 模式
RasterNibbleModeDisable(SOC_LCDC_0_REGS);
// 配置光栅控制器极性
RasterTiming2Configure(SOC_LCDC_0_REGS, RASTER_FRAME_CLOCK_LOW |
RASTER_LINE_CLOCK_LOW |
RASTER_PIXEL_CLOCK_LOW |
RASTER_SYNC_EDGE_RISING|
RASTER_SYNC_CTRL_ACTIVE|
RASTER_AC_BIAS_HIGH , 0, 255);
// RasterHparamConfig(baseAddr, numOfppl, hsw,hfp,hbp);
RasterHparamConfig(SOC_LCDC_0_REGS, LCD_WIDTH, 10, 4, 10);
// RasterVparamConfig( baseAddr, Lpp, vsw,vfp,vbp);
RasterVparamConfig(SOC_LCDC_0_REGS, LCD_HEIGHT, 4, 8, 12);
// 配置 FIFO DMA 延时
RasterFIFODMADelayConfig(SOC_LCDC_0_REGS, 2);
unsigned int i = 0, j = 0;
unsigned char *src, *dest;
// 配置基本框架
RasterDMAFBConfig(SOC_LCDC_0_REGS,
(unsigned int)(g_pucBuffer0+PALETTE_OFFSET),
(unsigned int)(g_pucBuffer0+PALETTE_OFFSET) + sizeof(g_pucBuffer0) - 2 - PALETTE_OFFSET,
0);
RasterDMAFBConfig(SOC_LCDC_0_REGS,
(unsigned int)(g_pucBuffer0+PALETTE_OFFSET),
(unsigned int)(g_pucBuffer0+PALETTE_OFFSET) + sizeof(g_pucBuffer0) - 2 - PALETTE_OFFSET,
1);
// 拷贝调色板到离屏显存中
src = (unsigned char *)palette_32b;
dest = (unsigned char *)(g_pucBuffer0+PALETTE_OFFSET);
for( i = 4; i < (PALETTE_SIZE+4); i++)
{
*dest++ = *src++;
}
// 使能LCD帧结束中断
RasterEndOfFrameIntEnable(SOC_LCDC_0_REGS);
// 使能光栅
RasterEnable(SOC_LCDC_0_REGS);
}
/****************************************************************************/
unsigned int LCDVersionGet(void)
{
return 1;
}
/**
* @brief: TFT LCD写一个像素到显存
* @author: lusd
* @param [in] x, 横轴坐标, 范围0~479
* @param [in] y, 纵轴坐标, 范围0~359
* @param [in] color, RGB565颜色值
* @return none.
*/
void tft_lcd_draw_pixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
{
fb_data_t *fb_dat;
if ((x < LCD_WIDTH) && (y < LCD_HEIGHT)) {
fb_dat = (fb_data_t *)(g_pucBuffer0);
fb_dat->dat[y][x] = color;
}
}
/**
* @brief: TFT LCD在显存中画横线
* @author: lusd
* @param [in] x, 横轴起始坐标, 范围0~479
* @param [in] y, 纵轴起始坐标, 范围0~359
* @param [in] length, 长度, 范围0~479, 超出屏幕部分忽略
* @param [in] color, RGB565颜色值
* @return none.
*/
void tft_lcd_draw_xline(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t color)
{
uint16_t *dest16;
fb_data_t *fb_dat;
if ((x < LCD_WIDTH) && (y < LCD_HEIGHT)) {
fb_dat = (fb_data_t *)(g_pucBuffer0);
dest16 = &(fb_dat->dat[y][x]);
if ((x + length) > LCD_WIDTH) {
length = LCD_WIDTH - x;
}
while (length--) {
*dest16++ = color;
}
}
}
/**
* @brief: TFT LCD在显存中画竖线
* @author: lusd
* @param [in] x, 横轴起始坐标, 范围0~479
* @param [in] y, 纵轴起始坐标, 范围0~359
* @param [in] length, 长度, 范围0~359, 超出屏幕部分忽略
* @param [in] color, RGB565颜色值
* @return none.
*/
void tft_lcd_draw_yline(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t color)
{
uint16_t h, y_end;
fb_data_t *fb_dat;
if ((x < LCD_WIDTH) && (y < LCD_HEIGHT)) {
fb_dat = (fb_data_t *)(g_pucBuffer0);
if ((y + length) > LCD_HEIGHT) {
length = LCD_HEIGHT - y;
}
y_end = y + length;
for (h=y; h<y_end; h++) {
fb_dat->dat[h][x] = color;
}
}
}
/**
* @brief: TFT LCD在显存中填充一个矩形区域
* @author: lusd
* @param [in] x, 横轴起始坐标, 范围0~479
* @param [in] y, 纵轴起始坐标, 范围0~359
* @param [in] width, 宽, 范围0~479, 超出屏幕部分忽略
* @param [in] height, 高, 范围0~359, 超出屏幕部分忽略
* @param [in] color, RGB565颜色值
* @return none.
*/
void tft_lcd_fill_rectangle(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height, uint16_t color)
{
uint16_t w, h, x_end, y_end;
fb_data_t *fb_dat;
if ((x < LCD_WIDTH) && (y < LCD_HEIGHT)) {
fb_dat = (fb_data_t *)(g_pucBuffer0);
if ((x + width) > LCD_WIDTH) {
width = LCD_WIDTH - x;
}
if ((y + height) > LCD_HEIGHT) {
height = LCD_HEIGHT - y;
}
x_end = x + width;
y_end = y + height;
for (h=y; h<y_end; h++) {
for (w=x; w<x_end; w++) {
fb_dat->dat[h][w] = color;
}
}
}
}