当CCS安装了多个版本的MCSDK, 有可能会发生低版本的MCSDK的例子工程编译不通过,CCS提示RTSC模块的安装路径不正确等出错信息。
例如,CCS 打开\mcsdk_2_01_02_06\demos\image_processing\ipc\evmc6657l\下的demp工程后,报告如下错误:
RTSC product 'MCSDK' v2.1.2.6 (or compatible) is not currently installed. Please install a product of compatible version, or enable one of the supported versions of this product.
而事实上'MCSDK' v2.1.2.6已经安装在C:\TI目录下。
解决方法是需要手动更改一下RTSC模块的配置路径