Part Number: TDA4VM-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
EMMC接口,上拉电阻47K到1.8V,测试上拉电阻值见表格 出现不同阻值, 测试环境:使用万用表15B 电路板断电超过10小时 ,电压表测试电阻 相当于桥式 电压输出在两端 测试电阻 可能导致内部mos 打开 测试阻值异常 但是测试其他PCBA 未出现 电阻值基本都接近于47K 帮忙分析感谢
| CALPAD CLK CMD DAT0 DAT1 DAT2 DAT3 DAT4 DAT5 DAT6 DAT7 DS |
标准值 10k 22R 47K 47K 47K 47K 47K 47K 47K 47K 47K 10K |
A电路板 第一次 9.96K |
A电路板 第二次(10分钟静置) 9.96K |
A电路板 第三次(静置) 9.96K |
B电路板 9.97K |
||||