Part Number: AM6442
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SK-AM64B
下图是TI的demo板TMDS64EVM,原理图:PROC101D中CPU的3.3V电流用电需求:1A

下图是使用TI 的功耗评估工具,各模块都按照较大利用里评估出的电流,3.3V只使用了不到100mA,与实际设计的1A相差巨大。

而另一个TI的demo评估板SK demo:SK-AM64B,对应原理图:PROC100 001 SKAM64,给CPU的3V3只留出了250mA(3A-400mA-200mA-100mA-500mA-500mA-1A-50mA=250mA),这个就与功耗评估工具的数据差不多。

所以我设计到底按照多少?按照实际功耗评估表的200mA左右设计还是按照1A设计?