已经将IDRIVE为0.016ma,并联的电感18uH电容33pf,但是Vpk为3.3V,用LCR仪测出极板间的电容值为240pf左右,单个极板的面积为102*10mm,极板为(IN2和GND),极板后面为通过运放输出的有源屏蔽,极板间距为2.04mm,极板与屏蔽之间的间距0.0994mm,我应该怎么修改并联的电感和电容数据,使Vpk在1.8到1.2V之间
您好,
由于您已经处于最小 IDRIVE 配置、您可以在传感器上添加一个并联电阻以减小振幅。 也请参阅下面的文章。
我和Eddie在实验室进行了测试,添加电阻后波形没有出现任何劣化。客户能否提供添加电阻前后示波器捕获的波形图、所用电阻的阻值以及寄存器配置,以便我们进行进一步测试?