PGA460-Q1: PGA411旋变芯片激励反馈回路电容值降低出现位置反馈信号跳变问题

Part Number: PGA460-Q1

您好,我这边使用贵公司PGA411芯片设计的一款产品遇到了一个问题,该芯片的IE1/IE2外围电路起初推荐的C31也就是励磁反馈电路位置的电容是不贴的,但是当时跟贵公司的工程师进行了一些沟通,当时他给推荐了330pF的电容,所以产品用了该设计,但是该电容由于特殊情况容值衰减到了68pF,所以导致旋变信号的位置反馈波形出现了跳变问题,针对这个问题,客户让我们给出具体的机理解释,所以我想了解一下当时工程师这边为什么给推荐330pF电容,然后这个电容值衰减后会影响什么,麻烦您这边给我一个具体的机理分析解释,因为因为客户催的比较着急,所以麻烦 您能尽快给我一个答复,非常感谢!