您好
请问下在工业包里的 longe range people detection的lab 里,可以改变 angle fft 的bin size 吗?
默认是64,我想改成 128 或 256的话除了把aoapocdsp.h 里 #define DPU_AOAPROCDSP_NUM_ANGLE_BINS (64U)
改成#define DPU_AOAPROCDSP_NUM_ANGLE_BINS (128U),有其他地方需要设定吗?z我的主要目的是想要提高。
改完后我有重新build aoaproc 的library,载入到硬体后发生 下图错误情况,请问是什么原因呢?
角度量测精度。

sdk 版本:mmwave_sdk_03_05_00_04
软体 :C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_7_0\labs\long_range_people_detection\68xx_long_range_people_det
硬体:AWR6843isk
谢谢!