如果芯片供电是30V(Vs=30V), 假设光波长是850nm, 假设光接收器收到的光能量Radiant Power (μW)是 3uW, 此时经过调节外部电阻调整放大倍数, 使得此时的输出电压是10V, 存在正负0.1V波动.
如果此时芯片供电降低到1/10, 放大倍数也降低为1/10, 输出也会降低到1/10, 输出精度会如何变化?
也就是说, 芯片供电是3V(Vs=3V), 假设光波长是850nm, 假设光接收器收到的光能量Radiant Power (μW)仍旧是 3uW, 此时经过调节外部电阻调整放大倍数也降低到1/10, 使得此时的输出电压是1V, 那么此时电压是正负0.1V波动呢? 还是在0.01V波动?