Other Parts Discussed in Thread: UCC27531
您好:
我们参考该设计(TIDA-00322 参考设计 | 德州仪器 TI.com.cn)做了一版,用于测试管道烟气流速,目前我们选型的换能器参数如下:
频率 f(kHz):76kHz±4%
带宽△f:±2%
静态电容(pf):1.00nF±20%
阻抗值Z(Ω):300Ω±30%
最大工作电压 脉冲波(占空比2%):<600V
1、如下地方的一些阻容,我们不知道如何正确的设置,还请您帮我们计算一下,谢谢
下图(或文件)中的C22,R36,C32,C23,R37,C30,R39,R26,R30,C20,R34



2、基于78KHz的换能器频率,LNA Gain应该工作在Resistive Feedback Mode是吗?如果是的话LNA的增益还可以做到20dB吗?如何改进?