Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH
Hi,
這裡是新買了一張 AWR2944EVM REV.D,
一開始可以由 mmwave demo visualizer 4.3.0 透過 UART 連接,在導入 mmwave mcuplus SDK 4.3 裡提供的 profile/ddm_awr2944 裡面的 "profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRangeRes.cfg" 後,可以在 mmwave demo visualizer 看到呈現的雷達點。
但是後續再測試導入 profile/tdm_awr2944 裡面的 profile 都不行,卡在 cfarcfg 參數數量不同。因此我認為EVM板子上的image 應該是DDM的,於是後續開始測試 TDM image : "awr2944_mmw_demoTDM.appimage" 的寫入。
一開始使用 Cloud UNI Flash,loadimage 會出現錯誤: Image loading failed: Check integration. Dict keys do not match。
再依FAE建議開始使用安裝版 TI UNI Flash 8.2.0.4220: 可以成功寫入。但是在SOP切回100重接電後,mmwave demo visualizer data port CANNOT connect。(應是讀取資訊皆為空字串)
後續使用 SDK 說明的 python tool : uart_uniflash.py。可以成功寫入。但是SOP切回100重接電後,mmwave demo visualizer data port CANNOT connect。(應是讀取資訊皆為空字串)
再把 image 換成 DDM : "awr2944_mmw_demoDDM.appimage"。可以成功寫入。但是SOP切回100重接電後,mmwave demo visualizer data port CANNOT connect。(應是讀取資訊皆為空字串)
1. 請問是哪裡有問題? 有甚麼建議呢?
2. 請問出廠的appimage是哪一個?