Part Number: IWR6843AOP
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
尊敬的TI工程师:您好!
采用IWR6843芯片,应用于运动平台。射频参数设置为,
"profileCfg 0 60 4 3 13 0 0 100 1 125 12500 0 0 48",
"chirpCfg 0 0 0 200000000 0 0 0 1",
测试中发现,若工作平台运动速度较低时,工作完全正常;若工作平台运动速度达到60m/s以上后就不能工作。
若将chirpCfg 配置改为,
"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1"
修改后,工作平台运动速度在60m/s以上后也能正常工作。
请问:是chirpCfg中的起始频率有啥限制的原因吗?