1,OPT3101EVM 与MSP430F5529LP连接使用提供SDK库,打开INLAB_STEP_0 烧录,TeraTerm软件中输出的数据哪个是评价电路的原始串扰
2,打开条件编译 INLAB_STEP_1,编译并烧录,首先完成内部串扰校准后进行相位偏移校准,内部串扰的校准参数是写在MSP430F5529MCU的FLASH中?进行相位偏移校准SDK中给出的10mm,20mm,80mm,120mm,这时的校准是否需要移除接收管的屏蔽,这个距离是不是可以根据实际情况调整,按照这样校准完毕,输出的距离参数存在问题,