Cascade Coherency and Phase Shifter Calibration Application Note中提到需要校准TX Phase Shifter与Inter-Channel Imbalances请问
1.TX Phase Shifter校准提供RF INIT校准与客户工厂角反射器校准,请问是两者二选一吗,还是我需要两个都执行?
2.Inter-Channel Imbalances只能使用客户角反射器RunTime校准吗?
3.Inter-Channel Imbalances区分了低温高温中温,我需要监控芯片温度,每10℃进行一次Run Time校准吗?
4.出厂后还需要进行TX Phase Shifter校准与Inter-Channel Imbalances校准吗?