IWRL1432BOOST: Demo IWRL1432BOOST 無法成功燒錄

Part Number: IWRL1432BOOST
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

依照DCA1000_Quick_Start_Guide.pdf給的接線

執行DataCaptureDemo_xWR.lua的時候就出現問題

如圖所示

他無法找到韌體版本

使用另一個MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00提供的visualizer.exe

裡面的Getting Started With xWRL1432

執行到Configuration  Dashboard的Automated Parking

一樣出現錯誤如附圖

按鈕同文件給的S1 On Off Off Off On Off

換作業系統兩個問題一樣存在

是不是我這片IWRL1432BOOST已經故障了

以下這是我的測試環境

作業系統: windows10/windows/11

板子:IWRL1432BOOST/DCA1000EVM

電源:5V*2

軟體:MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00/mmwave_studio_02_01_01_00