Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWRL1432
依照DCA1000_Quick_Start_Guide.pdf給的接線
執行DataCaptureDemo_xWR.lua的時候就出現問題
如圖所示


他無法找到韌體版本
使用另一個MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00提供的visualizer.exe
裡面的Getting Started With xWRL1432
執行到Configuration Dashboard的Automated Parking
一樣出現錯誤如附圖

按鈕同文件給的S1 On Off Off Off On Off
換作業系統兩個問題一樣存在
是不是我這片IWRL1432BOOST已經故障了
以下這是我的測試環境
作業系統: windows10/windows/11
板子:IWRL1432BOOST/DCA1000EVM
電源:5V*2
軟體:MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00/mmwave_studio_02_01_01_00