请问有关3d人数统计的demo我再进行烧录以后通过串口调试助手接受16进制数据。识别到了最初的帧头。
02 01 04 03 06 05 08 07 Magic word
04 00 05 03 Version 3.5.0.4
34 00 00 00 totalPacketLen 54 bytes
43 68 0A 00 platform 0A6843
DC 0E 00 00 Frame NO.3804
00 00 00 00 time Stamp 0
00 00 00 00 Num of objects 0
01 00 00 00 Number of TLvs 1
00 00 00 00 subframe No 0
但并没有涉及到点云数据一类,是否我接受到的只有帧头,我想获得清楚的距离,速度,信噪比,角度等信息(也就是文档中表明传输到端口的数据)。请问该如何操作呢。