Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC5072-Q1, LDC1314-Q1, LDC1312-Q1
目前我们需要一款电涡流式芯片,用于测量涡轮增压器叶轮的转速。
叶轮区域温度在230~250℃,最大转速30krpm。
叶轮材料:铝合金或钛合金
传感器:输入电压5v,输出方波信号,低电平<0.4v, 高电平>4.5v, 最大输出频率40kHz,车辆ECU通过信号频率判断涡轮转速。
叶轮区域为高温区域,PCB无法抵抗,目前主流方案为铜线圈放置到叶轮旁,放置在常温区域(-40~150℃环境)的芯片发送LC振荡信号给到线圈,线圈由此产生交变磁场,叶轮上产生电涡流影响线圈的磁场值,芯片接受或者测量线圈的感抗周期变化并输出信号。
请帮忙推荐车规级应用的芯片用于解决以上技术应用,谢谢!