| Name of Parts | Description | Unit | Price |
| OPA333AID | 1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 | 1~99 | $ 2.300 |
| 100~249 | $ 1.950 | ||
| 250~999 | $ 1.370 | ||
| 1000+ | $ 1.104 | ||
| NE555P | 单精度计时器 | 1~99 | $ 0.187 |
| 100~249 | $ 0.127 | ||
| 250~999 | $ 0.098 | ||
| 1000+ | $ 0.065 | ||
| INA210BIRSWR | 26V、双向、高精度电流感应放大器 | 1~99 | $ 0.960 |
| 100~249 | $ 0.796 | ||
| 250~999 | $ 0.571 | ||
| 1000+ | $ 0.430 | ||
| LM339DR | 四路差分比较器 | 1~99 | $ 0.192 |
| 100~249 | $ 0.131 | ||
| 250~999 | $ 0.101 | ||
| 1000+ | $ 0.067 | ||
| NE555DR | 单精度计时器 | 1~99 | $ 0.152 |
| 100~249 | $ 0.103 | ||
| 250~999 | $ 0.080 | ||
| 1000+ | $ 0.053 | ||
| TL494CDR | 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 | 1~99 | $ 0.344 |
| 100~249 | $ 0.234 | ||
| 250~999 | $ 0.181 | ||
| 1000+ | $ 0.120 | ||
| TL3845P | 具有 8.4V/7.6V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器 | 1~99 | $ 0.731 |
| 100~249 | $ 0.562 | ||
| 250~999 | $ 0.414 | ||
| 1000+ | $ 0.296 | ||
| RC4580IDR | Dual, 32-V, 12-MHz, low noise (6.5-nV/√Hz) operational amplifier | 1~99 | $ 0.203 |
| 100~249 | $ 0.156 | ||
| 250~999 | $ 0.115 | ||
| 1000+ | $ 0.082 | ||
| CD4066BM96 | 10pA 开路泄漏电流、20V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 | 1~99 | $ 0.304 |
| 100~249 | $ 0.207 | ||
| 250~999 | $ 0.160 | ||
| 1000+ | $ 0.106 | ||
| CD4053BPWR | 具有逻辑电平转换功能的 20V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟多路复用器 | 1~99 | $ 0.379 |
| 100~249 | $ 0.257 | ||
| 250~999 | $ 0.199 | ||
| 1000+ | $ 0.132 | ||
| SN74AXC1T45DBVR | 单位双电源总线收发器 | 1~99 | $ 0.491 |
| 100~249 | $ 0.333 | ||
| 250~999 | $ 0.257 | ||
| 1000+ | $ 0.171 |