Part Number: TMUX1108
各位专家:
我在使用TMUX1108模拟开关设计可调增益放大器时出现噪声,供电为单电源供电,S、D电压均为1.5V左右,在电源供电区间。电路图以及测试图在附件中,其中第一张为原理图,第二章为PCB图,第三张为测试图,第四张为未经TMUX1108直接焊接电阻的测试图,第五第六张为噪声的放大图,可以看到使用TMUX1108后出现噪声,而未使用TMUX1108直接焊接电阻时没有噪声出现,想请问是否可以使用TMUX1108设计可调增益放大器,如果不行有没有更合适的方案,如果可以,想请问出现噪声的原因是什么以及如何解决这些噪声。另外测试中还发现即使未使用TMUX1108,仅仅将他接通电源焊接到电路板上时噪声也会出现。
希望您能帮助我们。 谢谢你。