TMUX6104: 开关切换的最大速率是多少呢?

Part Number: TMUX6104

目前我使用1MHz的开关频率进行切换,切换过程中会带来尖刺,对我的信号造成干扰,如果我将开关频率设置在什么范围内,能保证尖刺<0.7V呢?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,TMUX6104是一款4通道的模拟开关,其切换频率性能相对较好。
    TMUX6104的开关切换频率可以高达100MHz,这是其在理想条件下的最大切换速率。
    所以你的开关切换频率1MHz是肯定能达到的。
    对于尖刺,尖刺电压与开关频率、开关信号的上升和下降时间、负载电容、以及布局设计都有关系。
    在高频切换时,尖刺更为明显。

    首先,从1MHz降低到500kHz或更低的频率可能会减少尖刺的大小。可以逐步尝试降低频率,观察尖刺是否降至0.7V以下。

    另外,在每个开关输出端加上适当的滤波电路(RC低通滤波器),可以帮助抑制尖刺。
    建议你进行实验,逐步调整开关频率,同时使用示波器监测信号波形。
    在实际电路中测试不同频率下的尖刺表现,以确定最佳的运行频率。

    PCB布局的话,严格遵守datashee的page24的layout设计指南。
    11 Layout
    www.ti.com/.../tmux6104.pdf

  • 目前,我将切换频率更改到500kHz还是有一个大概-5V的尖峰,但是正电压方向的尖峰大概还是有1V

  • 上面已经跟你说了,尖峰不只是切换频率影响的。

    你看看其他因素。