你好
请问芯片的开关通道能否通过直流信号?
规格书阐述比较模糊,搜索了一下相关问题没找到合适答案
感谢
你好,
贵司该芯片能否设定为通过0V电平?
我们看到的所有案例均为正负高压供电。正负80V或更高电平。
我们现在有个想法是在Sx端接入系统的0V(Gnd) , Dx也是输出0V(Gnd)
请问该器件能否这样配置输出?
如果可以,电源应该怎么配置?
感谢
验证tmux1575 电荷注入量Qc,如手册推荐电路连接如下图:
VEN给入一个0-VDD的方波信号,在不同频率下测出ΔVout大小不相同(正常情况下en控制不超过fmax应该是不与频率相关的),测试图如下:
在en=1k时开关断开时测试电荷注入为急速下降这段在低于100khz都为1个大小为18mv(图中为示意图,实测是18mv),但en频率为1mhz时输出变为5mv。请问这与理论不符的原因是什么呢?为甚么会有此种现象?(未使用通道均接地防止干扰…
TMUX1108在采用双电源(正负压)供电时,输入与输出信号是否可以支持负压?
datasheet里存在部分疑惑: 7.1 Absolute Maximum Ratings VS or VD的输入输出电压范围是-0.5V~VDD+0.5V,然而在7.3 Recommended Operating Conditions里VS or VD却可以工作在VSS~VDD.
请问在采用双电源供电情况下,输入和输出的电压范围究竟是VSS~VDD还是-0.5~VDD+0…