Part Number: LM5122
Other Parts Discussed in Thread: PMP21274
您好,我的设计要求如下:
1. 输入输出规格
标称输入电压:12V DC
输入电压范围:9~16V DC
输出标称电压:54V DC,输出精度 ±2%
额定输出电流:2.22A,峰值输出电流:2.67A
开关频率:250KHz
2. 性能指标
效率:满载≥91%、半载≥93%、轻载≥90%
输出纹波:≤1%
负载特性:负载快速跳变时电压波动小,瞬态电压偏差≤±4%
我现在已经基本完成了设计,参考了PMP21274的设计,原理图已附在pdf中,参数设计过程在.xlsx表格中,能帮忙评审一下设计是否能达到设计要求,系统是否稳定,以及给出一些layout的建议吗lm5122.pdf LM5122_Quickstart_Calculator_V1_1_0.xlsx