PSPICE-FOR-TI: 安装完后打不开软件

Part Number: PSPICE-FOR-TI

安装完软件,打不开软件,提示以下错误:ERROR(LMC-022089): License call failed for feature PSpice_TI,version 23.100 and quantity 1.The bundle name is defined as TI_PSpice_231. THis application has encountered an internal error condition.帮忙看一下,谢谢。

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,这个错误信息 ERROR(LMC-022089) 指出软件无法获取 PSpice_TI 功能的许可证,
    请检查许可证是否已正确安装
    确认你已经按照 Texas Instruments (TI) 提供的指南正确安装了 PSpice_TI 的许可证。
    你是否联网,确保许可证服务器正在运行,并且你的计算机可以连接到它。

    确保你的防火墙或安全软件没有阻止 PSpice_TI 软件访问许可证服务器或互联网。

    如果以上方法都无法解决问题,尝试卸载并重新安装 PSpice_TI 软件。确保在重新安装之前,彻底删除所有相关的文件夹和文件。
    安装前关闭杀毒软件和防火墙,联网安装。
    谢谢!

  • 安装这个软件,本身主是连网下载软件然后才安装的,安装过程,要么是提示许可证的问题,要么一直卡在configuring liarbry一直不动,能不能搞个稳定的版本来安装呢?装了五六次软件还不行,心好累。。。

  • 最后一次安装,一直卡在configuring liarbry不动,我直接重启电脑,竟然可以打开软件了,已解决。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。