Other Parts Discussed in Thread: CC2640
請問大神們
在下買了1000pcs 2640準備做藍芽移動裝置
電源供給採用3V鈕扣電池
電源部分採用內部DCDC Regulator
電源設計完全參考TI的設計
測試一段時間後發現某些IC不工作了
發現是VDDS_DCDC有問題
當電池低於3.1V時電源就出現了問題
以下是我使用不同電壓的鈕扣電池得到的結果
求解!!
|
鈕扣電池 |
3.3V |
3.03V |
2.78V |
2.99V |
3.1V |
|
VDDS |
3.29V |
2.19V |
1.67V |
1.8V |
3.1V |
|
VDDR |
1.65V |
1.67V |
1.60V |
1.62V |
1.64V |
|
VDDS_DCDC |
3.29V |
2.21V |
1.67V |
1.87V |
3.1V |
|
DCDC_SW |
1.64V |
1.67V |
1.60V |
1.62V |
1.62V |
|
工作狀態 |
正常 |
不正常 |
不正常 |
不正常 |
正常 |