Zigbee 3.0 新功能介绍 - 点击前往观看视频
E2E 中文论坛工程师 Alvin 将为大家讲解 Zigbee 3.0的新特性,以及入网介绍和 Zigbee Green Power 功能介绍。
TI目前比较新的ZigBee3.0产品为CC2652R以及CC1352R/P.
这里着重讲一下CC1352P这个料,很多客户会选择加PA在产品上,CC1352P则是内置PA可以供大家使用。
CC1352P可以用单独一颗料完整远距离传输,减少产品整体体积大小。
。。。。。。。。。
蓝牙 5 新特性及应用介绍 - 点击前往观看视频
E2E 中文论坛的技术支持工程师 Viki 将为大家讲解蓝牙 5 的新特性及应用实例。
蓝牙5实现了多方面的增强,一是更快的传输速度,是蓝牙4的2倍,
如果使用私有模式的话,速度还可以更高;
二是更远的传输距离,在不增加功耗的前提下,提高接收灵敏度,
从而实现相当于原来4倍的通信距离,可以实现整个房子的信号覆盖;
三是扩展至8倍的广播数据包容量,极大地提升了广播承载能力,
很多对数据量有要求的应用可以更放心地选择蓝牙5。
。。。。。。