您好,我按照file:///C:/Users/Liuzhengli/Desktop/simplelink_academy_cc2640r2sdk_4_20_03_00__win/simplelink_academy_cc2640r2sdk_4_20_03_00/modules/blestack/ble_enhanced_oad/ble_enhanced_oad.html中提供的在Multi Role例程中添加了OAD,编译成功后,我通过BTool 想进行升级,是在已经烧录 simpleperipheral片外OAD的板子上,但是升级失败,请问是什么原因,可以提供帮助吗,我不知道哪儿出错,谢谢
日志在这儿,我截取了最后的部分:
[723] : <Tx> - 09:36:22.573
-Type : 0x01 (Command)
-OpCode : 0xFDB6 (GATT_WriteNoRsp)
-Data Length : 0xC0 (192) byte(s)
ConnHandle : 0x0000 (0)
Handle : 0x0036 (54)
Value : D3:00:00:00:02:00:00:00:A7:0B:00:00:00:0F:08:00:
00:00:FF:F0:00:01:00:00:00:FF:F0:00:01:00:00:04:
FF:F0:00:01:00:00:04:FF:F0:00:03:00:00:FF:F0:00:
B0:C0:00:00:20:05:00:20:FD:C4:00:00:44:01:00:20:
26:C5:00:00:00:01:00:20:47:C5:00:00:A4:01:00:20:
66:C5:00:00:78:01:00:20:84:C5:00:00:C8:01:00:20:
A0:C5:00:00:E4:01:00:20:B0:C5:00:00:30:04:00:20:
B8:C5:00:00:40:04:00:20:C0:C5:00:00:00:05:00:20:
C8:C5:00:00:10:05:00:20:D0:C5:00:00:00:1B:00:20:
D8:C5:00:00:00:02:00:20:E0:C5:00:00:EC:01:00:20:
E7:C5:00:00:F0:01:00:20:EE:C5:00:00:F8:01:00:20:
F5:C5:00:00:04:02:00:20:FF:FF:FF:FF
Dump(Tx):
0000:01 B6 FD C0 00 00 36 00 D3 00 00 00 02 00 00 00 ......6.........
0010:A7 0B 00 00 00 0F 08 00 00 00 FF F0 00 01 00 00 ................
0020:00 FF F0 00 01 00 00 04 FF F0 00 01 00 00 04 FF ................
0030:F0 00 03 00 00 FF F0 00 B0 C0 00 00 20 05 00 20 ............ ..
0040:FD C4 00 00 44 01 00 20 26 C5 00 00 00 01 00 20 ....D.. &......
0050:47 C5 00 00 A4 01 00 20 66 C5 00 00 78 01 00 20 G...... f...x..
0060:84 C5 00 00 C8 01 00 20 A0 C5 00 00 E4 01 00 20 ....... .......
0070:B0 C5 00 00 30 04 00 20 B8 C5 00 00 40 04 00 20 ....0.. ....@..
0080:C0 C5 00 00 00 05 00 20 C8 C5 00 00 10 05 00 20 ....... .......
0090:D0 C5 00 00 00 1B 00 20 D8 C5 00 00 00 02 00 20 ....... .......
00A0:E0 C5 00 00 EC 01 00 20 E7 C5 00 00 F0 01 00 20 ....... .......
00B0:EE C5 00 00 F8 01 00 20 F5 C5 00 00 04 02 00 20 ....... .......
00C0:FF FF FF FF ....
--------------------------------------------------------------------
[724] : <Rx> - 09:36:22.675
-Type : 0x04 (Event)
-EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
-Data Length : 0x06 (6) bytes(s)
Event : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
Status : 0x00 (0) (SUCCESS)
OpCode : 0xFDB6 (GATT_WriteNoRsp)
DataLength : 0x00 (0)
Dump(Rx):
0000:04 FF 06 7F 06 00 B6 FD 00 .........
--------------------------------------------------------------------
[725] : <Info> - 09:36:22.948
OAD ImageControl Response
Command ID = 0x12 (ImageBlockWriteRsp)
Status = 0x01 (OAD_CRC_ERR)
--------------------------------------------------------------------
[726] : <Rx> - 09:36:22.948
-Type : 0x04 (Event)
-EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
-Data Length : 0x0E (14) bytes(s)
Event : 0x051B (1307) (ATT_HandleValueNotification)
Status : 0x00 (0) (SUCCESS)
ConnHandle : 0x0000 (0)
PduLen : 0x08 (8)
Handle : 0x003A (58)
Value : 12:01:D4:00:00:00
Dump(Rx):
0000:04 FF 0E 1B 05 00 00 00 08 3A 00 12 01 D4 00 00 .........:......
0010:00 .
--------------------------------------------------------------------
[727] : <Error> - 09:36:22.957
OAD Download Failed
--------------------------------------------------------------------
[728] : <Info> - 09:36:22.963
OAD - Restore Connection Settings
--------------------------------------------------------------------
[729] : <Error> - 09:36:22.966
OAD Download Not Successful
--------------------------------------------------------------------
[730] : <Tx> - 09:36:22.966
-Type : 0x01 (Command)
-OpCode : 0x2016 (HCI_LEReadRemoteUsedFeatures)
-Data Length : 0x02 (2) byte(s)
Handle : 0x0000 (0)
Dump(Tx):
0000:01 16 20 02 00 00 .. ...
--------------------------------------------------------------------
[731] : <Rx> - 09:36:23.014
-Type : 0x04 (Event)
-EventCode : 0x003E (HCI_LE_GenericReportEvent)
-Data Length : 0x0C (12) bytes(s)
LE Event Code : 0x04 (4) (HCI_LE_ReadRemoteUsedFeaturesCompleteEvent)
LE Event Code : 0x04 (4) (HCI_LE_ReadRemoteUsedFeaturesCompleteEvent)
Status : 0x00 (0) (SUCCESS)
ConnectionId : 0x0000 (0)
Features : 0x00000000000000FD (253) (
Encryption
Reject_Extended_Indication
Slave_Features_Exchange
Ping
Data_Packet_Length_Extension
Privacy
Extended_Scanner_Filter_Policies)
Dump(Rx):
0000:04 3E 0C 04 00 00 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 .>.............
--------------------------------------------------------------------
[732] : <Tx> - 09:36:23.014
-Type : 0x01 (Command)
-OpCode : 0xFE11 (GAP_UpdateLinkParamReq)
-Data Length : 0x0A (10) byte(s)
ConnHandle : 0x0000 (0)
IntervalMin : 0x0050 (80)
IntervalMax : 0x0050 (80)
ConnLatency : 0x0000 (0)
ConnTimeout : 0x07D0 (2000)
Dump(Tx):
0000:01 11 FE 0A 00 00 50 00 50 00 00 00 D0 07 ......P.P.....
--------------------------------------------------------------------
[733] : <Rx> - 09:36:23.069
-Type : 0x04 (Event)
-EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
-Data Length : 0x06 (6) bytes(s)
Event : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus)
Status : 0x00 (0) (SUCCESS)
OpCode : 0xFE11 (GAP_UpdateLinkParamReq)
DataLength : 0x00 (0)
Dump(Rx):
0000:04 FF 06 7F 06 00 11 FE 00 .........
--------------------------------------------------------------------
[734] : <Rx> - 09:36:23.124
-Type : 0x04 (Event)
-EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
-Data Length : 0x0B (11) bytes(s)
Event : 0x0607 (1543) (GAP_LinkParamUpdate)
Status : 0x00 (0) (SUCCESS)
ConnHandle : 0x0000 (0)
ConnInterval : 0x0050 (80)
ConnLatency : 0x0000 (0)
ConnTimeout : 0x07D0 (2000)
Dump(Rx):
0000:04 FF 0B 07 06 00 00 00 50 00 00 00 D0 07 ........P.....
--------------------------------------------------------------------
这是我在编译Multi Role app 中控制台显示的信息,是因为这个原因吗?