CC2640R2F进入StandBy状态后,可以用SCIF(fwGenAlertInterrupt)唤醒吗?
我们main函数执行时,可以在SCIF(fwGenAlertInterrupt)时每隔2s执行一次scTaskAlertCallback(void)回调函数,但在main函数中添加sleep(120)后,必须等待120s才能执行一次scTaskAlertCallback(void)回调函数,也就是说不能用SCIF(fwGenAlertInterrupt)从sleep中唤醒。
请问,如何用SCIF(fwGenAlertInterrupt)使得CPU从sleep期间直接唤醒?(而不是要等待sleep时间结束)
注:根据TI帮助文档,SCIF(fwGenAlertInterrupt)是可以唤醒CPU的,如图。