Part Number: CC2640R2F
我参考这个方法校准内部RC振荡器,但是测试计时60秒,实际偏差0.04秒,偏差太大,这显然不能接受,似乎校准没有效果。


按照文档描述,是有用高速时钟来校准内部32K RC振荡器的 , 为什么精度只能到500ppm?
是因为校准时间不足还是其他原因?按理说应该是可以接近高速时钟的精度 (24M晶振的精度)。
内部RC振荡器偏差太大,不仅影响蓝牙连接,还会影响我们程序中其他功能的计时。
请问如何提高内部RC振荡器的精度?
这个问题涉及我们已经发货的大量订单,希望能帮助我尽快解决,谢谢!