Part Number: CC2640R2F
Hi:
我使用CC2640R2F 开发,用的例程是协议栈自带的multi_role,
测试发现一个问题,描述如下:
在CC2640R2连接某个periheral 设备后,需要经过约6500ms后才能成功发给peripheral数据,
因已知peripheral的写特征值句柄,在一旦连接peripheral后在6500ms之内发数据会出现发送失败,ble pending,

只有经过约6500s后再发送数据给periperal才发送 成功。
请问,如何降低这中间的时间间隔,最好是一旦连接某个peripheral后,若已知写特征值句柄,在500ms内就能发给peripheral?
是否需要设置什么参数?
谢谢!