Part Number: CC2642R
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具:CCS10.4
协议栈为CCS上最新的5_20_00_52
app:安卓 Simplelink Starter_v5.7.3
由于CC2642内存较大,想要放弃片外OAD,尝试使用片上OAD。了解到相关说明,需要构建三个项目bim_onchip , persistent_app , simple_peripheral_oad_onchip.
使用Flash Programmer 2 下载了三个程序,下载后可以在Simplelink Starter APP上找到蓝牙广播为 SP OAD on-chip,连接复位后显示蓝牙广播为OAD persistent App.此时连接升级,选择文件后,加载后似乎只传播了一包数据就停止不动,可以看到卡在Current Speed:403b/s。
我发现,如果只下载bim_onchip , persistent_app ,可以连接升级,但是会卡在98%不动。
现在下载三个程序反而不行,请求指导一下。