对于发送间隔小于连接间隔情况,如果发送间隔(SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR5, SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN, charValue5);)设置为36ms,连接间隔设置成37.5,如图红色部分,
多次连接事件后会出现,在一次连接间隔前,会有2次发送事件,这2次发送事件会在一次连接事件上都发送出去?这样APP_SUGGESTED_PDU_SIZE 是不是需要设置一次发送数据PDU字节的2倍(私认为为减低功耗,PDU大小应该和发送数据个数一致,)?
还是会依次在下一个连接事件上发送?这样长期以来就会有很多延时。