Part Number: CC2640R2F
2个从机发送notify数据给主机,相距10cm左右。通过wireshark抓从机的包,数据包中有记录发送包的个数的参数:00-ff。
通过空中抓包数据分析发现有重复包现象,以及 异常包现象。请问这可能是什么造成的?该怎么解决?
两个从机设置的最小连接间隔最大 连接间隔都是25ms。

53.322ms时包序是cc,
53.347ms时包序是cd, //时间差25ms,连接间隔正常
53.373ms时包序是ce。 //时间差26ms,连接间隔是否正常
53.423ms时包序是cf; //时间差50ms,连接间隔异常
53.451ms时包序是cf; //时间差28ms,连接间隔异常,数据发两次
53.452ms时包序是d0; //时间差1ms,连接间隔异常,数据正常
53.472ms时包序是d1; //时间差20ms,连接间隔异常,数据正常
53.497ms时包序是d2; //时间差25ms,连接间隔正常,数据正常
53.522ms时包序是d3; //时间差25ms,连接间隔正常,数据正常
56.497ms时包序是46;
56.522ms时包序是47; //时间差25ms,
56.546ms时包序是48; //时间差24ms,
56.571ms时包序是49; //时间差25ms,
56.597ms时包序是4A; //时间差26ms,
56.625ms时包序是4A; //时间差28ms, 数据重发
56.626ms时包序是4B; //时间差1ms,
56.647ms时包序是4C; //时间差21ms,
56.672ms时包序是4D; //时间差25ms,
56.696ms时包序是4E; //时间差24ms,
数据异常:上一个包序是4B,中间是68,下一个包是4C