板子功能是可以工作的,用主设备连接可以连上。
我的板子RSSI信号强度特别小,同样的距离,比下载了同样程序、同样天线的开发板小30-50个dB。就是说同样距离开发板-40dBm时,我只有-70dBm到-90dBm。
奇怪的是,我把匹配滤波器与天线之间的0欧姆电阻拿掉,信号大小也是差不多这样。。。
我的板子的天线端是按照TI的USB Dongle Reference Design来做的,天线尺寸、形状都没什么问题。
1.6mm厚的4层板,1oz铜厚,原本是要做普通镀锡的,快板厂做了镀金的,不过我觉得这个应该没什么大影响。
U2是匹配滤波器,型号为LFB182G45BG2D280 村田滤波器,板子TOP、Bottom都覆了GND。
U4天线接地点通过过孔打到Bottom的GND,顶层通过3根细线与GND相连。(我怀疑过这里,依次把左、右、中3根线都割了,没有改善)
搞了一周了,实在找不到原因,快崩溃了。手头也没什么高端仪器。
求大神指导下,可能是什么原因?多谢!