TI工程师,您好!我现在在用CC2650的demo程序,演示程序里面的配置是:
// Deviation: 50.000 kHz
// Packet Length Config: Variable
// Max Packet Length: 128
// Packet Length: 30
// RX Filter BW: 220 kHz
// Symbol Rate: 50.00000 kBaud
我先在想做调整,速率变为250kbps或者500kbps,然后DEV和RXBW也跟着调整 ,因为用SmartRF只能选择默认的BLE或者IEEE模式,不能手动修改速率,这样改的目的是跑一个私有的无线协议。希望能提供下这样的配置的方法。谢谢 !