小弟最近在做WSN,采用CC1101实现通信,为了增大通信距离,采用了10K以及38.4K低速率传输以及10dB PA的方式,寄存器配置按照SmartRF进行,刚开始测试距离确实增加不少,但组网测试发现信道之间出现串扰,严重影响了了各个信道的节点数据传输,我们是在433MHZ频段,信道间隔200K,使用连续的9个信道。
通过几天查找原因,发现减小了DEVAITN值后,信道串扰影响减弱,查阅资料发现减小DEVATIN会影响灵敏度,所以虽然减弱了信道串扰,但同时影响了通信距离,希望各位前辈能给下建议,灵敏度为什么会引起信道串扰(偶数信道能互相收到数据,奇数信道也这样,但相邻信道不会收到彼此的数据),现在又想保持通信距离,实在有点为难。