Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538
使用Z-stack3.02协议栈中GenericApp例程开发实现了协调器的部分功能(建网、准许加网、获取入网设备的简单描述符等),最近查看TI文档发现ZNP例程使用MT实现了协调器很多功能开发,基于ZNP例程(z-tool串口规范)开发zigbee协调器可以减少我们很多开发工作量。我使用ZNP例程(CC2538ZNP-with-SBL),参考Z-Stack ZNP Interface Specification和Z-Stack Monitor and Test API文档进行协调器程序开发,发现以下问题,还请TI工程师们帮忙解答。
xHAL_UART_USB
xUSB_SETUP_MAX_NUMBER_OF_INTERFACES=5
xHAL_SPI=TRUE
HAL_UART=TRUE
BDB_FINDING_BINDING_CAPABILITY_ENABLED=0
DISABLE_GREENPOWER_BASIC_PROXY
TC_LINKKEY_JOIN
ewarm
CC2538_USE_ALTERNATE_INTERRUPT_MAP=1
CC2538ZNP
ZNP_ALT
xPOWER_SAVING
FEATURE_SYSTEM_STATS
FEATURE_RESET_MACRO
ZDNWKMGR_MIN_TRANSMISSIONS=0
MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW=FALSE
ASSERT_RESET
MAKE_CRC_SHDW
SBL_CLIENT
ZCL_READ
ZCL_DISCOVER
ZCL_IDENTIFY
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
NV_INIT
NV_RESTORE
MT_APP_FUNC
MT_NWK_FUNC