Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG
这些指南旨在为使用 TI Zigbee® 连接产品的所有开发阶段提供参考。
第 0 步:了解技术
第 1 步:挑选器件
第 2 步:下载必要软件
第 3 步:开始软件开发
第 4 步:深入了解文档
第 5 步:设计硬件
第 6 步:认证和生产
另请参考末尾的“常见开发问题”部分。
不确定要使用哪种连接技术?请查看无线连接技术选择指南!
第 0 步:了解技术
- Connect 视频
- 2.6 Connect:为什么选择 Zigbee 3.0?
- 2.12 连接:Zigbee 3.0 网络研讨会
- 2.16 Connect:Feibit Technologies 的 ZigBee 模块
- 3.3 Connect:Zigbee 演示
- 3.11 Connect:Zigbee + Amazon Echo 演示
- 3.15 Connect: Zigbee + Bluetooth® 5 并发演示
- 3.24 Connect:LPSTK-CC1352R 多协议 ZigBee 和蓝牙无线开关演示
- 3.27 Connect:智能家居自动化演示
- 3.29 Connect: ZigBee 智能扬声器演示
- TI 培训视频
- 什么可以与 SimpleLink™ MCU 平台连接?
- CC26x2 上的 Zigbee 3.0 简介
- 什么是 Zigbee?介绍并了解 TI 解决方案
- 白皮书
- 适用于家庭和楼宇自动化的 Thread 和 Zigbee
- 将低功耗 Thread 和 Zigbee 与 SimpleLink 无线 MCU 系列结合使用
- 了解 SimpleLink Zigbee CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU 的安全特性
- Zigbee 3.0 新增功能白皮书
- 动态多协议管理器 (DMM)
第 1 步:挑选器件
- 选择指南
- 用于 SimpleLink MCU 的 Zigbee 选择指南
- 无线连接技术选择指南
- CC2652R:LaunchPad
- CC2652P
- CC2652RB:LaunchPad
- CC1352R:LaunchPad 或 SensorTag
- CC1352P:LaunchPad
第 2 步:下载必要软件
- SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK(包括用于驱动程序和堆栈配置的 SysConfig)
- 选择一个集成开发环境 (IDE)
- Code Composer Studio
- IAR Embedded Workbench
- 编程器(如果您使用的是 IDE,则为可选)
- UNIFLASH
- FLASH-PROGRAMMER
- 其他评估工具(可选)
- 评估射频数据包配置:SmartRF Studio
- 开发传感器功能:Sensor Controller Studio
- 监听无线数据包:SmartRF Protocol Packet Sniffer
- 评估射频技术范围:RF Range Estimator
- 计算 Z-Stack 功耗:Zigbee Power Calculator
- Zigbee 网关解决方案:Zigbee Linux Sensor To Cloud
第 3 步:开始软件开发
- 开箱即用体验:选择 LaunchPad 后,了解其功能即可运行您的第一个应用!
- 快速入门指南:本指南提供了 Z-Stack 开发环境的路线图。开始使用 TI Resource Explorer,了解如何将项目导入 CCS 或 IAR 或者如何开发新应用。
- SimpleLink Academy:查看 SimpleLink Academy 培训平台,获得有关了解 Zigbee 功能以及如何定制应用的分步说明。
|
通过使用协调器指示灯和终端器件开关创建简单的 Zigbee 网络,开始使用 Z-Stack |
|
|
动态多协议管理器 (DMM) 支持多个无线堆栈在单个无线电装置上共存和同时工作 |
|
|
如何使用 Sensor Controller Studio 和 GUI 工具 |
|
|
对实时操作系统中使用的概念进行了一般概述,例如任务/线程、调度、信号量。从这里开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。 |
|
|
SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用,并为 TI 驱动程序和软件库生成源文件 |
第 4 步:深入了解文档
- SDK 文档(包括 TI Z-Stack):您可以在此处找到所有堆栈用户指南和 API 指南,以及内核、TI 驱动程序和配置工具
- 技术参考手册
- CC2538/CC26x0/CC2x2 Serial Bootloader Interface
- Z-Stack Linux 网关 – 用户指南
- Z-Stack 终端器件功耗测量
- Z-Stack 大型mesh网络性能
- 使用 SimpleLink 无线 MCU 系列克隆 Z-Stack 网络属性
第 5 步:设计硬件
- CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项
- SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS:请 TI 专家查看您的原理图和布局
- 您可以在器件的产品页面上找到其他硬件文档(请参阅第 1 步:挑选器件)
第 6 步:认证和生产
- 德州仪器 (TI) 为其 SimpleLink CC13X2/CC26X2 器件提供了经过 Zigbee 联盟认证的平台,但最终产品必须使用授权的测试提供商单独进行认证。 Zigbee 联盟提供了完整认证过程。
- CC2538/CC26x0/CC2x2 Serial Bootloader Interface
- FLASH-PROGRAMMER 或 UNIFLASH
- 无线技术产品的最终测试注意事项
常见开发问题
- 怎样开始使用?
从开箱即用体验开始!此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。之后,开始了解我们在 SimpleLink Academy 上提供的不同功能和软件库。
- 如何将 Z-Stack 添加到新应用中?
建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例入手。
- 如何了解外设驱动程序?在哪里可以找到 PWM、I2C、SPI、UART 或 GPIO 的示例?
TI Drivers Runtime APIs 提供了每个外设的基本使用摘要和示例,SDK 的 examples/<rtos>/<LaunchPad>/drivers 文件夹中提供了针对每个器件的其他 TI 驱动程序示例。
- 如何将代码快速下载至 LaunchPad?
使用 CCSTUDIO IDE编译、下载和调试代码。要在 2.4GHz 或小于 1GHz 器件上对bin文件进行编程,请参阅 FLASH-PROGRAMMER 或 UNIFLASH。
- 在哪里可以了解安全功能?
阅读此白皮书,详细了解可用的 SimpleLink 安全功能。
- 如何获取原理图和布局审核?
可申请 2.4GHz 硬件的设计审核
- 我应从何处获得帮助?从何处可以找到更多常见问题解答?
E2E 无线 Zigbee 和 Thread 论坛是一个重要资源,可在设计过程中的每一步为您提供帮助。
E2E 是一个公共论坛,TI 工程师和知识渊博的社区成员在其中发布问题和答案,帮助用户快速解决设计问题。搜索几个关键词,查看已解决的问题,您也可以提出一个新问题!