Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
HI YK
這幾天大概喵了一下"MONITOR AND TEST API"
裡面有提到可以OTA的只有
AF_DATA_STORE這一個CMD??
看內容蠻像的啦,傳送大量DATA, 只是你在用的是
時候如果是拿來OTA,長度要為"0"??
然後想像了一下好像在PC軟體這邊也不用做很多.
它要做的工作大概就是:
1:透過UART找到OTA_SERVER
2:找到OTA_SERVER後跟OTA_SERVER要它現在到底有幾顆終端在網內.
3:把.ZIGBERR切成很小塊小塊慢慢丟到你要的那顆終端去.
4:一邊丟一邊和確認終端有ACK回來(假設)
應該這些都是己經定死的程序.因為也不可能去動ZC或ZR的OTA_SERVER專案.
只是有一個奇怪的地方,有試著拿ZR_OTA_SERVER 去和B_TOOLS連.
目前還在試那些命令可用, 但是好像會定時丟一段格式正確的DATA出來,
但B_TOOLS不知道是什麼意思??
所以想問一下OTA_SERVER是不是還需要其他參考的文件,謝謝.