你好,我想知道该型号关于370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少?
问题如题,手里现在有一个投影仪,但用的时候发现没办法调节亮度,拆开看了一下芯片是DDP4421,如图,来论坛求助一下看看能不能找到合适的驱动:)
您好!我有台DLPDLCR4710EVM-G2,想用来做3D打印,只用蓝色LED,请提供一下相应固件给我行么,谢谢!
您好
作为一名新手,想掌握有关DMD高速投影系统的内容,TIDA-00570 High Speed DLP Sub-system for Industrial 3D Printing and Digital Lithography Reference Design与DLP Discovery 4100 Development Platform这两个平台选取哪个更合适…
您好
我现在有一块TIDA-00570 High Speed DLP Sub-system DLPC910 Main Board主板,现在想要实现TI官网的用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统,所以想购买一套成品系统,并且想获得此系统的测试代码。请问从何处获得支持!!!
非常感谢!!!
这个电路和TPS54620的datasheet中的恒压源的电路有所不同,所以,不太明白它的原理。在论坛上看了很多,但是还是不太明白,RED_ANODE都说应该是3.3V,可是这个电压是怎么得来的?作为恒压源时,是通过VSENSE的0.8V和分压电阻,计算出来的,可是这个电路没有这样的设计,请问是怎么算出来的?
我们在使用过程中,不同光机的功耗差距太大了,有的光机R/G/B的PWM值可以从0~255都可以,温度也不是特别热…
TI的工程师及论坛的工程师们:
你们好!
我2016年6月于闻亭购入一款DLP9500UV,使用用途为3D打印,配套光源波段365nm,光源额定功率14mw/cm^2,使用功率为其15%。2018年12月10日使用时出现故障,DMD芯片中心区域模糊,导入图片可显示,但投射图案中心部分缺失。请问是什么原因,是否有途径可维修?望解答,不胜感激!
祝您工作顺利!
YUE Wang
2018.12.11
在今年的美西光电展(SPIE Photonics West)上,德州仪器(TI)主持了题为“基于DMD的新兴系统和应用”会议。美西光电展是一项大型行业会议,今年的参会人数超过20000人,会议期间提交的会议文献和论文超过4800份,共1300多家公司展示了他们的产品,有3个分组主题会议——生物医药成像(BIOS)、激光应用(LASE)和光电子(OPTO),会议期间,通过深入研究数字微镜器件(DMD)而实现的创新型应用不断地为我们带来惊喜。今年也是TI DLP…
你好,我们买了DLP4500开发板,发现发射出来的光线不能使光敏树脂固化
使用的是本身的RGB LED
是否要更换成Philips的LED
在哪里购买呢
麻烦老师解答,谢谢
大家好,我想问一下现在国内是否有厂家已经推出了标准分辨率为1920x1080,光源采用405nm LED芯片。我们想使用这用的设备进行光固化3D打印。
|
DLP目前有DLP4500、DLP6500、DLP4710、DLP7000、DLP9000、DLP9500系列产品,市场上主流的是使用DLP4500、DLP6500和1080p商业投影机的方案,且已经有成熟的产品,DLP7000、DLP9000、DLP9500目前整体价格较高,且没有完整的光学系统。
看过了BoM表,
1 . 那个LED PCB 是否需要自己设计,TI是否有卖
2. Projection Optics Shim 这个配件 TI 有卖嘛
希望老师能解答,谢谢