工具与软件:
尊敬的设计专家:
我正在设计全桥转换器的栅极驱动电路。 我想为全桥电路中的每个开关提供-5V 至…
Hi,TI 工程师
我这边在使用ISO5852S这颗物料时,出现一点意外,请给予一些技术方面的建议。谢谢
原理图如下:
调试更改项:
1.将C60去掉
2.R79 和 R80 是2.4R R83 和 R84 是7.5R
已测试项:
1.VCC2电压15V
2.VEE2电压-5V
3.VCC1电压3.3V
4.GND1 =GND
5.R71 和 R74 是NC .R72和R75…
ISO5852SMDWREP 的 ESD 等级(HBM)是多少
此致
ISO5852SMDWREP 的 ESD 等级(HBM)是多少
此致
ISO5852SMDWREP 的 ESD 等级(HBM)是多少
此致
ISO5852SMDWREP 的 ESD 等级(HBM)是多少
此致
ISO5852SMDWREP 的 ESD 等级(HBM)是多少
此致