模块是类似QFN封装,需要用热风枪才能焊接上,在焊接模块的时候是不是有可能导致模块上面的电感或芯片虚焊?
LMZM23600为集成电感的MicroSiP封装,模块上已集成(焊接)了一个电感和2个电容,在使用热风枪进行焊接的时候,会不会将电感焊掉?过回流焊是否有品质风险?
作者:德州仪器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa
本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。
DAQ的电源架构 在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构以及电源模块如何为各种子系统生成所需的电源轨。
图1:使用电源模块的DAQ电源架构
使用电源模块有助于提高整体性能、效率和可靠性。电源模块还具有以下优势:
LMZM23600 2μA 关断电流
【9.20 在线直播】TI 高功率密度降压 buck 电源模块简介
时间: 2018 年 9 月 20 日 上午 10:00 - 11:30
讲师:郎安东 Andong Lang
任职于德州仪器 MCP 深圳研发产品线专攻开关电源及其相关技术。
有多年 DC/DC 研发和应用工作经验,尤其对低功率 Buck…
Hi 可以用现成的module: LMZM23600 (即将量产)
DC/DC, LM5166
不在意效率可以用LDO