Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具与软件:
您好、在学习周期的第一个充电阶段之后、在该阶段、更新状态应该从4更新为5、而由于器件进行 QMax 更新、VOK 应该降至0。 我已经给我的 Molicell P30B 充电了、我已经编程为使用 CHEM_ID = 2145、刚好超过4.1V、让我们坐一天、VOK = 1。 在日志 e2e.ti.com/.../Single_5F00_Cell_5F00_Log.log 中 、它看起来像是 FIRSTDOD = 1、但从未返回到 FIRSTDOD = 0。 根据技术参考文档 FIRSTDOD 是"在进入 RELAX 模式时设置、然后在进行有效的 DOD 测量以更新 QMax 或退出 RELAX 时清除"、因此这似乎表明它已进入 RELAX 模式、但尚未进行 QMax 更新。
我在这里工作了几天、但一直无法弄清为什么它没有完成 QMax 更新并继续学习周期的下一步。 我该怎么办? 谢谢。