Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, OPA27, OPA189, OPA210
主题中讨论的其他器件: OPA27
工具与软件:
尊敬的各位:我目前正在根据 OPA1641 (属于更一般的 Hi-Fi 前置放大器项目的一部分)设计运算放大器缓冲器。 此缓冲器将从唱机前置放大器输出接收音频信号。 示波器:降低唱机前置放大器的输出阻抗、并能够驱动多个负载。
出于多种原因、我只有一个34V 电源可用。
因此、我已经设计了如图所示的解决方案:OPA27运算放大器"生成"17V 参考电压、这将是我的虚拟接地。
我想听听您对图中所示解决方案的看法;我的主要疑虑如下:
- 大家可以看到、OPA27将驱动两个不同的负载:THAT1203集成电路(不是此问题的主题)和我的 OPA1641缓冲器。 您是否看到与此相关的任何问题?
- 另一个问题是、我已经通过一个高阻值电阻器(475K Ω)将 OPA27的输出连接到了 OPA1641的同相输入。 实际上、我需要为 OPA1641保持高输入阻抗。 有任何疑虑?
非常感谢你的评分
Matteo