AMC1311B无论输入电压是多少,输出电压都是2.55V。
输入电压VDD1为5.0V,而VDD2为3.3V。
现在遇到一种失效情况,输入无论多大电压,输出都为2.55V。这是什么原因?
原理图如下所示。
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。
可以参考评估板用户手册上的回路图BOM表和LAYOUT检查下:
www.ti.com.cn/.../slau745.pdf
经过我们检查,正常情况下输出时对的,但是在元件失效条件下,输出为2.55V。是因为过压失效导致的吗?
数据表的7.1 Absolute Maximum Ratings章节,超出这个范围可能会导致芯片损坏失效