Part Number: OPA2828
您好:
我们使用了opa2828双运放搭建了一个反相器和模拟滤波器。
在30mm*80mm的布板面积下,有且只有16个opa2828运放(正面8个反面8个),电源都是外面提供的。板卡为六层板,两层完整的地。
供电为+8V/-6V。
实际测试发现,静态条件下,板卡上的温度已经达到了60℃(室温20℃测得),可能会影响周围的温度敏感的传感器。
希望改版解决这个温度太高的问题。
因此,想请教下TI专家:
1、如何在电路设计前就评估好电路板的温度呢?我知道用芯片的热阻,和功率相乘可以得到芯片温升,加上环境温度判断是否超过结温。但是如何才能评估出芯片表面的温度呢,TI是否有相关文档呢?
2、有哪些可以缓解电路板温度高的措施呢?
非常感谢!